Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148F3027 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de alivio de compresor, POV 1050, Soldar acero a tope, 25 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula de alivio de compresor, POV 1050, Soldar acero a tope, 25 bar
148F3027
Tipo conex. entrada: Soldadura a tope ANSI, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 65, Tamaño de conexión de salida [mm]: 65
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|