Válvula de retención, CHV-X SS 15, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220

148B5294

Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

Detalles del producto

Peso bruto 1.516 Kilogram
Peso neto 1.31 Kilogram
Volumen 2.391 Liter
EAN 5702428841528

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de retención
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Check valves
Homologación CE
UKCA
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca SVL Flexline
Material de conexión Acero inoxidable
Nombre de producto Válvula de retención
Nombre del programa de piezas CHV-X
Norma de conexión EN 10220
ODP mín. [bar] 0.04 bar
OPD mín. [psi] 0.62 psi
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Reparable Repuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 15 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tipo CHV-X SS 15
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Valor Cv [gal/min] 9.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 8 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality