Válvula con indicador, SNV-ST

148B3742

Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: Anillode corte

Detalles del producto

Peso bruto 0.432 Kilogram
Peso neto 0.38 Kilogram
Volumen 1.156 Liter
EAN 5702428179355

 

Accesorios de productos Accesorios SNV
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de aguja de cierre
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Bi-flow
Entrada interna/externa Externo
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula con indicador
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Pintura de color Cr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Reparable Repuestos SNV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/4
Tamaño de conexión de salida [mm] 6 mm
Tipo SNV-ST
Tipo conex. entrada NPT
Tipo conex. salida Anillode corte
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality