OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G2538

Filtro L para Módulos de sistema
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
refrigeración líquida
525-690VCA, 1640A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filtro L refr. líq. 2×AM12L

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 135.5 Kilogram
Peso neto 114.5 Kilogram
EAN 5715253284910

 

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7Z5 Filtro L
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -LC refrigeración líquida
Clase de tensión -07 525-690VCA
Intensidad nominal -1640 1640A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F4 Conformidad con C4
Conector de refrigerante +ANN1 Conector a presión
Tubos flexibles de refrig. +AO20 Tubo flexible de 2,0m
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tamaño de bastidor L14L Filtro L refr. líq. 2×AM12L
Código de ventas parte 1 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
Código de ventas parte 2 +ANN1+AO20 +ANN1+AO20
Código descriptivo parte 1 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
Código descriptivo parte 2 -000083468
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
Código de modelo 02 +ANN1+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 135.5
Calculated Net Weight [kg] 114.5
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Frecuencia de entrada 50/60 Hz 50/60 Hz
Frecuencia de conmutación 8 KHZ 8 KHZ
Intens nominal cortocircuito SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Carga nominal temp. líquido -10...45C -10...45C
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Anchura unidad principal 309MM 309MM
Profundidad unidad principal 298,5MM 298,5MM
Altura unidad principal 607MM 607MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality