IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DA

137G1934

iC7-Automation
Módulo de sistema, refr. aire
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo abierto, Tipo de bastidor:2×IR11
Módulo de inversor, INU, 380-500VCA / 465-800V CC,1710A
Nivel de EMC: Categoría C4
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 260 Kilogram
Peso neto 220 Kilogram
EAN 5715253278650

 

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SA Módulo de sistema, refr. aire
Tipo de producto IN Módulo de inversor, INU
Tensión de red 05 380-500VCA / 465-800V CC
Intensidad nominal -1710 1710A
Potencia de salida 900 900kW/1250CV
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Clasificación de protección E00 IP00/Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AE01 Corto, sin filtro
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tipo montaje panel de control +BGK1 Montaje empotrado
Long. cable panel de control +BH15 1,5m (5ft)
Long. cable unidad de control +BK03 0,3m (1ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BL15 1,5m (5ft), fibra
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor 2XIR11 2×IR11
Código de modelo 01 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Código de modelo 02 +AE01+AKFX
Código de modelo 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Código de modelo 04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Código de modelo 06 +DAAU
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Anchura unidad principal 2X235MM/9.3IN 2X235MM/9.3IN
Altura unidad principal 1302MM/51.3IN 1302MM/51.3IN
Profundidad unidad principal 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 260
Calculated Net Weight [kg] 220
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
CC IH (1/5min) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC)
CC IL (1/5min) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC)
comprobar si está completo OK OK
Construcción marina +AFXX Ninguno
Código descriptivo parte 1 7SM-AUSAIN05-1710E00F4
Código descriptivo parte 2 -000096432
Frecuencia de salida 0-599Hz 0-599Hz
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
HELP CHAR 91D55A1414342
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Intens sobrecarga IH (1/5min) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC)
Intens sobrecarga IL (1/5min) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC)
Intensidad arranque Imáx (3 s) 2414A 2414A
Intensidad de bus CC 1826A(540VDC) 1826A(540VDC)
Intensidad nominal CA 1746A(400VAC)/1603A(460VAC) 1746A(400VAC)/1603A(460VAC)
Long. tubo flex. circ. refrig. +AOXX No relevante
Potencia CC 986KW(540VDC) 986KW(540VDC)
Potencia motor PH típica 150% 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC) 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC)
Potencia motor PL típica 110% 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC) 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414342
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-1710E00F4 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Salescode part 2 +AE01+AKFX +AE01+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensión de CA 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
Tensión del bus de CC 465-740VDC 465-740VDC
Tipo conector circ. refrig. +ANXX No relevante
Tipo de refrigeración Air Cooled Air Cooled
Tipo producto - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Vista de producto (predet.) Global (Standard)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality