Serie de productos |
+DAHY |
iC7-Hybrid |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
SL |
Módulo del sistema, refr. líq. |
|
Salescode part 2 |
+AEZ3+AJFX+ANNC |
+AEZ3+AJFX+ANNC |
|
Tipo de producto |
GC |
Módulo convertidor de red, GC |
|
Salescode part 3 |
+AONH+BAMT+BEXX |
+AONH+BAMT+BEXX |
|
Tensión de red |
07 |
525-690VCA / 640-1100VCC |
|
Intensidad nominal |
-380A |
380A |
|
Salescode part 4 |
+DAHY |
+DAHY |
|
Potencia de salida |
XXX |
No relevante |
|
Salescode part 5 |
+EGIN+EHEN |
+EGIN+EHEN |
|
Clasificación de protección |
E00 |
IP00/Tipo abierto |
|
Categoría EMC |
F4 |
Categoría C4 |
|
Extens., unidad de integración |
+AEZ3 |
Estándar, con filtro LCL |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+AJFX |
Fusibles de CA |
|
Dispositivos y fusibles de CC |
+AKXX |
Ninguno |
|
Tipo conector circ. refrig. |
+ANNC |
Conexión roscada, G 1/2" |
|
Long. tubo flex. circ. refrig. |
+AONH |
Ninguno |
|
Construcción marina |
+AFXX |
Ninguno |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Interfaz de comunicación X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interfaz de comunicación X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
E/S estándar |
+BDXX |
Ninguno |
|
Seguridad funcional |
+BEXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Panel de control |
+BFXX |
Ninguno |
|
Tipo montaje panel de control |
+BGXX |
Ninguno |
|
Long. cable panel de control |
+BHXX |
Ninguno |
|
Long. cable unidad de control |
+BKXX |
Ninguno |
|
Long. cable tarj. StarCoupler |
+BLXX |
Ninguno |
|
Ranura de opción A |
+CAXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción B |
+CBXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción C |
+CCXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción D |
+CDXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción E |
+CEXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción F |
+CFXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción G |
+CGXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción H |
+CHXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción I |
+CIXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción J |
+CJXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Veloc. alta activada |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGIN |
Guía de instalación |
|
Idioma de la documentación |
+EHEN |
Inglés |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Embalaje de transporte |
+TACB |
Paquete de cartón |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
AR10L |
AR10L |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60SLGC07-380AE00F4 |
|
Código de modelo 02 |
|
+AEZ3+AJFX+ANNC |
|
Código de modelo 03 |
|
+AONH+BAMT+BEXX |
|
Código de modelo 06 |
|
+DAHY |
|
Código de modelo 08 |
|
+EGIN+EHEN |
|
Anchura unidad principal |
140MM/5.5IN+300MM/11.8IN |
140MM/5.5IN+300MM/11.8IN |
|
Altura unidad principal |
1295MM/51IN+381MM/15IN |
1295MM/51IN+381MM/15IN |
|
Profundidad unidad principal |
566MM/22.3IN+189MM/7.4IN |
566MM/22.3IN+189MM/7.4IN |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
225 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
170 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Carga nominal temp. líquido |
38°C/100°F |
38°C/100°F |
|
Categoría prod. -DrivesSymbol |
System module, liquid-cooled |
System module, liquid-cooled |
|
comprobar si está completo |
OK |
OK |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7SM-HYSLGC07-380AE00F4 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000095382 |
|
Frecuencia de entrada |
50/60Hz |
50/60Hz |
|
Frecuencia de salida |
25-70Hz |
25-70Hz |
|
Grado de protección |
IP00 / OPEN TYPE |
IP00 / OPEN TYPE |
|
HELP CHAR |
|
91D52A0712099 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Intens nominal cortocircuito |
100kA |
100kA |
|
Intensidad de bus CC |
445A(1025VDC) |
445A(1025VDC) |
|
Intensidad nominal CA |
388A |
388A |
|
Potencia aparente |
/404KVA(600VAC) |
/404KVA(600VAC) |
|
Potencia aparente |
464KVA(690VAC) |
464KVA(690VAC) |
|
Potencia CC |
455KW(1025VDC) |
455KW(1025VDC) |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product Hierarchy |
|
91D52A0712099 |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (estándar) |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Salescode part 1 |
IC7-60SLGC07-380AE00F4 |
IC7-60SLGC07-380AE00F4 |
|
Sobrecarga alta temp. líquido |
38°C/100°F |
38°C/100°F |
|
Sobrecarga baja temp. líquido |
38°C/100°F |
38°C/100°F |
|
Temperatura de almacenamiento |
-40...70°C/-40...158°F |
-40...70°C/-40...158°F |
|
Tensión de CA |
3X525-690VAC |
3X525-690VAC |
|
Tensión del bus de CC |
640-1100VDC |
640-1100VDC |
|
Tipo de refrigeración |
Liquid Cooled |
Liquid Cooled |
|
Tipo producto - DrivesSymbol |
Grid converter module |
Grid converter module |
|
Vista de producto (predet.) |
|
Global (Standard) |
|