IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL

136Z9780

iC7-Hybrid
Módulo del sistema, refr. líq.
IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
IP00/Tipo abierto, Tipo de bastidor:DR12L
Módulo del convertidor CC/CC, 380-500VCA / 465-800VCC,1080A
Nivel de EMC: Categoría C4
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
PROFINET RT OS7PR
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 275 Kilogram
Peso neto 237 Kilogram
EAN 5715253256511

 

Serie de productos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1 +AED1+AKFF+ANN1
Tipo de producto DC Módulo del convertidor CC/CC
Salescode part 3 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Tensión de red B5 380-500VCA / 465-800VCC
Intensidad nominal -1080 1080A
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK03+BL25 +BGK1+BH25+BK03+BL25
Potencia de salida XXX No relevante
Salescode part 5 +DAHY +DAHY
Clasificación de protección E00 IP00/Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AED1 Estándar, con filtro CC/CC
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Dispositivos y fusibles de CC +AKFF Fusibles bus y fuente de CC
Tipo conector circ. refrig. +ANN1 Conexión a presión
Long. tubo flex. circ. refrig. +AO20 2,0m (6ft)
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tipo montaje panel de control +BGK1 Montaje empotrado
Long. cable panel de control +BH25 2,5m (8ft)
Long. cable unidad de control +BK03 0,3m (1ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BL25 2,5m (8ft), fibra
Ranura de opción A +CAXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGXX Ninguno
Idioma de la documentación +EHXX Multilingüe
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor DR12L DR12L
Código de modelo 01 IC7-60SLDCB5-1080E00F4
Código de modelo 02 +AED1+AKFF+ANN1
Código de modelo 03 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Código de modelo 04 +BGK1+BH25+BK03+BL25
Código de modelo 06 +DAHY
Anchura unidad principal 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Altura unidad principal 1282MM/50.5IN 1282MM/50.5IN
Profundidad unidad principal 568MM/22.4IN 568MM/22.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 274
Calculated Net Weight [kg] 230
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Carga nominal temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
comprobar si está completo OK OK
Código descriptivo parte 1 7SM-HYSLDCB5-1080E00F4
Código descriptivo parte 2 -000094129
Fuente CC / intensidad carga 1103A(742VDC) 1103A(742VDC)
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Intensidad de bus CC 1103A(742VDC) 1103A(742VDC)
Potencia CC 819KW(742VDC) 819KW(742VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC7-60SLDCB5-1080E00F4 IC7-60SLDCB5-1080E00F4
Sobrecarga alta temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Sobrecarga baja temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensión de carga/fuente de CC 0-VDC BUS 0-VDC BUS
Tensión del bus de CC 465-800VDC 465-800VDC
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Tipo producto - DrivesSymbol DC/DC converter module DC/DC converter module

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality