FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

Serie FCP VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_N3K0, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH2

Código de modelo: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 6.3 kg
Peso neto 6 kg
Volumen 22.04 l
EAN 5710108080136

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCP Serie FCP
Serie 106 VLT DriveMotor
Potencia N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Tensión T4 Trifásico 380-480 VAC
Chasis C66 Estandar IP66/UL tipo 4X
Filtro RFI H1 RFI Clase A1/B Integrado
Refrigeración F Con ventilador
Versión Especial SXX Última versión – software std
Opciones AX Sin bus campo, ni mód. memoria
Sin Asignar 0 Memory module
Tamaño Bastidor MH2 Bastidor MH2
Código descriptivo parte 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Catálogo de Producto NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality