FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

134X1475

Serie FCP VLT DriveMotor
7.5 KW / 10 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH3

Código de modelo: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 8.7 Kilogram
Peso neto 8.4 Kilogram
Volumen 22.04 Liter
EAN 5710108075743

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCP Serie FCP
Serie 106 VLT DriveMotor
Potencia H7K5 7.5 KW / 10 HP
Tensión T4 Trifásico 380-480 VAC
Chasis C66 Estandar IP66/UL tipo 4X
Filtro RFI H1 RFI Clase A1/B Integrado
Refrigeración F Con ventilador
Versión Especial SXX Última versión – software std
Opciones AX Sin bus campo, ni mód. memoria
Sin Asignar 0 Memory module
Tamaño Bastidor MH3 Bastidor MH3
Código descriptivo parte 1 FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Catálogo de Producto GLBL Global (Estandar)
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569707124
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality