FC-302P5K5T5P55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

134U4704

Convertidores de Frecuencia
FC-302P5K5T5P55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
5,5kW,
Trifásica, 380-500V,IP55/NEMA12 placa trasera
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Profinet SRT, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P5K5T5P55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 13.91 Kilogram
Peso neto 13.29 Kilogram
Volumen 52.36 Liter
EAN 5710108007324

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-302P5K5T5P55H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 5.5 5.5
Altura [mm] 420,0 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0 242,0
Profundidad [mm] 200,0 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 9.01 9.01
Pérdidas de potencia HO [W] 187 187
Pérdidas de potencia HO [W] 187 187
Intensidad nominal (HO) [A] 13 13
Intensidad intermit. (HO) [A] 20.8 20.8
Intensidad nominal (HO) [A] 11 11
Intensidad intermit. (HO) [A] 17.6 17.6
Calculated Gross Weight [kg] 13.906
Calculated Net Weight [kg] 13.29
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P5K5T5P55H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality