FC-360H30KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

134F2984

FC-360H30KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 30 KW / 40 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Sin opción de freno Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H30KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 24.32 Kilogram
Peso neto 23.6 Kilogram
EAN 5710107427390

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- Convertidor Freq. Ajustable
Series 360 VLT AutomationDrive – Estándar
Power H Sobrecarga Alta
Power Size 30K 30 KW / 40 HP
Voltage T4 (T4) 380-480VAC (Trifásico)
Enclosure E20 IP20 / Chasis
RFI Filter H2 RFI Clase A2
Brake & Stop X Sin opción de freno
Display X No Display (No Tapa Ciega)
Coating C Barnizado PCB
Mains Option D Carga compartida
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin adaptación
Special Version SXXX Última versió – Std. Software
Software Language Pack X Idioma estándar
Control Card AX Tarjeta Control Estándar
B Option BX Sin opción B
Frame Size J6 J6
Código descriptivo parte 1 FC-360H30KT4E20H2XXC
Código descriptivo parte 2 DXXSXXXXAXBX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 23.3
Calculated Net Weight [kg] 22.4
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-360H30KT4E20H2XXC
Código de modelo 02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

Seleccionar detalles de búsqueda

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality