FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2979

FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 7.5 KW / 10 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 5 Kilogram
Peso neto 4.5 Kilogram
EAN 5710107427345

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- Convertidor Freq. Ajustable
Series 360 VLT AutomationDrive – Estándar
Power H Sobrecarga Alta
Power Size 7K5 7.5 KW / 10 HP
Voltage T4 (T4) 380-480VAC (Trifásico)
Enclosure E20 IP20 / Chasis
RFI Filter H2 RFI Clase A2
Brake & Stop B Con freno dinámico
Display X No Display (No Tapa Ciega)
Coating C Barnizado PCB
Mains Option D Carga compartida
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin adaptación
Special Version SXXX Última versió – Std. Software
Software Language Pack X Idioma estándar
Control Card AX Tarjeta Control Estándar
B Option BX Sin opción B
Frame Size J3 J3
Código descriptivo parte 1 FC-360H7K5T4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 DXXSXXXXAXBX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 4.61
Calculated Net Weight [kg] 4.1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-360H7K5T4E20H2BXC
Código de modelo 02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality