FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2978

FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
Sobrecarga Alta 5.5 KW / 7.5 HP (T4) 380-480VAC (Trifásico)
IP20 / Chasis RFI Clase A2
Con freno dinámico Tarjeta Control Estándar
Barnizado PCB

Código de modelo: FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 4.21 Kilogram
Peso neto 3.763 Kilogram
EAN 5710107427338

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- Convertidor Freq. Ajustable
Series 360 VLT AutomationDrive – Estándar
Power H Sobrecarga Alta
Power Size 5K5 5.5 KW / 7.5 HP
Voltage T4 (T4) 380-480VAC (Trifásico)
Enclosure E20 IP20 / Chasis
RFI Filter H2 RFI Clase A2
Brake & Stop B Con freno dinámico
Display X No Display (No Tapa Ciega)
Coating C Barnizado PCB
Mains Option D Carga compartida
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin adaptación
Special Version SXXX Última versió – Std. Software
Software Language Pack X Idioma estándar
Control Card AX Tarjeta Control Estándar
B Option BX Sin opción B
Frame Size J2 J2
Código descriptivo parte 1 FC-360H5K5T4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 DXXSXXXXAXBX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 4.09
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Planta desde línea de pedidos E401 E401
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-360H5K5T4E20H2BXC
Código de modelo 02 DXXSXXXXAXBX
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality