FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2974

Frequency converter
FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC-(360) 360
1.5 KW / 2.0 HP (T4) 380-480VAC (Three phased)IP20 / Chassis
RFI Class A2 (B) Brake Chopper
No Display (No Blind Cover)
(C) Coated PCB Loadsharing
Standard Control Card (BX) No B Option
Frame: J1
Other options according to Model code

Código de modelo: FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
Reconfigurar

Detalles del producto

Propuesta 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Peso bruto 2.65 Kilogram
Peso neto 2.63 Kilogram
EAN 5710107427192

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- Convertidor Freq. Ajustable
Series 360 VLT AutomationDrive – Estándar
Power H Sobrecarga Alta
Power Size 1K5 1.5 KW / 2.0 HP
Voltage T4 (T4) 380-480VAC (Trifásico)
Enclosure E20 IP20 / Chasis
RFI Filter H2 RFI Clase A2
Brake & Stop B Con freno dinámico
Display X No Display (No Tapa Ciega)
Coating C Barnizado PCB
Mains Option D Carga compartida
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin adaptación
Special Version SXXX Última versió – Std. Software
Software Language Pack X Idioma estándar
Control Card AX Tarjeta Control Estándar
B Option BX Sin opción B
Frame Size J1 J1
Código descriptivo parte 1 FC-360H1K5T4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 DXXSXXXXAXBX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 2.66
Calculated Net Weight [kg] 2.3
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-360H1K5T4E20H2BXC
Código de modelo 02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality