NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132L6486

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 4140amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Inglés
2bastidores64 refr. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 361 Kilogram
Peso neto 360 Kilogram
EAN 5714853460267

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 4140 4140amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A8 comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
Ranura de opción B B5 3RO(NO)
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D D2 Tarjeta D2 en ranura D
Ranura de opción E EC (EC)EtherCAT
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +MASG Licencia Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina +GADN NorskeVeritas/GermanischeLloyd
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor DH64 2bastidores64 refr. líquida
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-414050
Código descriptivo parte 2 -000061606
Texto de venta DH6441405-0T DH6441405-0T
Código de modelo 01 NXP41405-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A8B5D7D2EC
Código de modelo 03 +MASG
Código de modelo 04 +ARFIFF03
Código de modelo 05 +GADN
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Núm. de artículo 7DP-414050 7DP-414050
comprobar si está completo OK OK
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Product Hierarchy 91D5303302880
Material Net Weight 360
HELP CHAR #D/C
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801 D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality