IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC

132L6137

iC2-30 Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC
3~ 380-480 V AC
31 A 15 kW/20 HPIP20/Tipo abierto
C2 Chopper de frenado
Tamaño Chasis: MA04a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 7.248 Kilogram
Peso neto 6.5 Kilogram
EAN 5714853456802

 

Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tensión de red 04 380-480 V AC
Intensidad nominal -31A0 31 A
Potencia de salida 15K 15 kW/20 HP
Grado de protección E20 IP20/Tipo abierto
Nivel de CEM F2 C2
Chopper de frenado +ACBC Chopper de frenado
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA04A MA04a
Código de modelo 01 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Código de modelo 02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 7.2
Calculated Net Weight [kg] 6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Código descriptivo parte 2 -000060941
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio
Función del producto 3N 3~
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F2 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality