IC2-30FA3N04-03A7E20F2+ACXX

132L6130

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA3N04-03A7E20F2+ACXX
3~,380-480 V AC
3.7 A, 1.5 kW/2 HP, IP20/Tipo abierto
C2, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA3N04-03A7E20F2+ACXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.338 Kilogram
Peso neto 1.055 Kilogram
EAN 5714853456727

 

Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tensión de red 04 380-480 V AC
Intensidad nominal -03A7 3.7 A
Potencia de salida 1K5 1.5 kW/2 HP
Grado de protección E20 IP20/Tipo abierto
Nivel de CEM F2 C2
Chopper de frenado +ACXX No integrated brake chopper
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA01A MA01a
Código de modelo 01 IC2-30FA3N04-03A7E20F2
Código de modelo 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F2
Código descriptivo parte 2 -000060934
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio
Función del producto 3N 3~
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F2 IC2-30FA3N04-03A7E20F2
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality