FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Convertidores de Frecuencia
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.5 kW / 2.0 HP, Trifásico 380-480 VAC
IP20 / Chasis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
PROFINET Integrada
Tamaño Chasis: K1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 2.8 Kilogram
Peso neto 2.5 Kilogram
EAN 5714853413225

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Voltaje T4 Trifásico 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X Sin adaptación
Versión especial SFS1 Seg func com bus campo
Software Language Pack X paquete de idioma estándar
Control Card AL PROFINET Integrada
Frame Size K1 K1
Código descriptivo parte 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSFS1XAL
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR AL
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.9 5.9
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.9 5.9
Intensidad nominal (HO) [A] 3.7 3.7
Intensidad nominal (HO) [A] 3.4 3.4
Pérdidas de potencia HO [W] 52.9 52.9
kVA 2.6 2.6
Potencia 160% (HO) [KW] 1.5 1.5
Altura [mm] 210.0 210.0
Anchura sin opciones C [mm] 75.0 75.0
Profundidad [mm] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964008
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Código de modelo 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality