OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic max 2.3 KW (V210)
5.92 30 mmStainless steel
Without CSA/UL Horiz., conn. up or downWithout brake
plug+connector+5m cable

Código de modelo: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 25 Kilogram
Peso neto 24 Kilogram
Volumen 0.546 Hectoliter
EAN 5714853344550

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto OGD VLT® OneGearDrive®
Product Variant H Hygienic
Gear Type K Bevel Gear
Size 2 V210
Relación engranaje 05K92 5.92
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor 30 30 mm
Output Shaft Material 2 Stainless steel
Tamaño de motor L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX Reserved X
Conexión del motor S3 plug+connector+5m cable
Connector Position 1 Top
Posición del conector P2 Horiz., conn. up or down
Surface Coating A Aseptic
Código de color real 9010 Standard white
Lubricantes H1 Food grade oil
Brake BXXX Without brake
CSA / UL X Without CSA/UL
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C X Reserved C
Código descriptivo parte 1 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Código descriptivo parte 2 A9010H1BXXXXXXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Código de modelo 02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality