132H2062
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/4 Inches,Mild steel,
With CSA/UL, Horiz., conn. up or down,Without brake,
Terminal Box
El VLT® OneGearDrive es un sistema de convertidor flexible y
energéticamente eficiente que reduce considerablemente el número
de variantes de convertidores en una planta típica de proceso
de alimentos, bebidas o materiales, lo que permite reducir en gran
medida los costes operativos y obtener un ahorro energético importante.
Nota: Si se requiere un brazo de par, solicítelo como accesorio.