NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 56 Kilogram
Peso neto 55 Kilogram
EAN 5714853290147

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 6- 525-690VCA (640-1100VCC)
Intensidad 0502 502amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E CI (CI)Modbus/TCP
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCG2 DC guard2; topo. PeerToPeer
Application +ADFIF102 Appl sw ADFIF102 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH62 Bastidor62 refriger. líquida
Potencia nominal 450 450kW/600CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-050260
Código descriptivo parte 2 -000024081
Texto de venta CH6205026-0T CH6205026-0T
Código de modelo 01 NXP05026-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A1A20000CI
Código de modelo 03 +DCG2
Código de modelo 04 +ADFIF102
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motor Power Low Overload [kW] 450 450
Motor Power High Overload [kW] - -
Dimensions WxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Intensidad nominal (HO) [A] 335 335
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DW-050260-118LZQ
Núm. de artículo 7DP-050260 7DP-050260
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos A401 A401
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality