FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7135

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC (Three phased),Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Brake chop. + mech. brake, Compl. small stand alone, 40 mm brackets,
Metric threads, Service switch motor side, With display connector

Código de modelo: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 9.72 Kilogram
Peso neto 8.99 Kilogram
Volumen 39.375 Liter
EAN 5702427986053

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCD VLT® FCD 302
VLT Series 302 302
Potencia P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Mains Voltage T4 380-480VAC (Three phased)
Protección B66 Standard Black IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Class A1/C2
Brake S Brake chop. + mech. brake
Hardware Configuration 1 Compl. small stand alone
Brackets F 40 mm brackets
Threads M Metric threads
Switch Option F Service switch motor side
Display C With display connector
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
Opción A A0 Profibus DP
B Option BX No B option
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option D0 24VDC back-up input
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Código descriptivo parte 1 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Código descriptivo parte 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Código de modelo 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality