FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

Convertidores de Frecuencia
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
7,5kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI A1; f. armónicos
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: H4
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 8.336 Kilogram
Peso neto 8 Kilogram
Volumen 24.319 Liter
EAN 5710107089734

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia nominal P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor H4 H4
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality