FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8290

Convertidores de Frecuencia
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
1,5kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código Danfoss: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Bruttovægt 5.26 Kilogram
Nettovægt 4.39 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN nr. 5702427369979

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P1K5 1,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2
Typekode del 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 1.5 1.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 1.5 1.5
Højde [mm] 268,0 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0 150,0
Dybde [mm] 205,0 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Effekttab NO [W] 62 62
Effekttab NO [W] 62 62
Effekttab HO [W] 62 62
Effekttab HO [W] 62 62
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.1 4.1
Periodisk strøm (NO) [A] 4.51 4.51
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.4 3.4
Periodisk strøm (NO) [A] 3.74 3.74
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.1 4.1
Periodisk strøm (HO) [A] 6.15 6.15
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.4 3.4
Periodisk strøm (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Net Weight [kg] 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality