FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2022

Convertidores de Frecuencia
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
0,55kW,
Trifásica, 380-500V,IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 11.676 Kilogram
Peso neto 11.06 Kilogram
Volumen 39.798 Liter
EAN 5702427166882

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal PK55 0,55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-302PK55T5E55H1BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 0.55 0.55
Altura [mm] 420,0 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0 242,0
Profundidad [mm] 200,0 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 1.25 1.25
Pérdidas de potencia HO [W] 42 42
Pérdidas de potencia HO [W] 42 42
Intensidad nominal (HO) [A] 1.8 1.8
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.88 2.88
Intensidad nominal (HO) [A] 1.6 1.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 2.56 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 11.676
Calculated Net Weight [kg] 11.06
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302PK55T5E55H1BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality