FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1280

Convertidores de Frecuencia
FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
11kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 24.4 Kilogram
Peso neto 20.78 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5702427158979

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B1 B1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P11KT4E55H1BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 11 11
Altura [mm] 494,0 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Pérdidas de potencia NO [W] 278 278
Pérdidas de potencia NO [W] 278 278
Intensidad nominal (NO) [A] 24 24
Intensidad intermit. (NO) [A] 26.4 26.4
Intensidad nominal (NO) [A] 21 21
Intensidad intermit. (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.4
Calculated Net Weight [kg] 20.78
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P11KT4E55H1BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality