FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Convertidores de Frecuencia
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
5,5kW,
Trifásica, 380-500V,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 7.426 Kilogram
Peso neto 6.42 Kilogram
Volumen 27.246 Liter
EAN 5702427090651

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 5.5 5.5
Altura [mm] 268,0 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0 130,0
Anchura con dos opciones C [mm 190,0 190,0
Profundidad [mm] 205,0 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Pérdidas de potencia HO [W] 187 187
Pérdidas de potencia HO [W] 187 187
Intensidad nominal (HO) [A] 13 13
Intensidad intermit. (HO) [A] 20.8 20.8
Intensidad nominal (HO) [A] 11 11
Intensidad intermit. (HO) [A] 17.6 17.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.426
Calculated Net Weight [kg] 6.42
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality