Compresor scroll, VZH065CGANB
120G0152
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 44 Kilogram |
Peso neto | 35 Kilogram |
Volumen | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424050146 |
Peso bruto | 44 Kilogram |
Peso neto | 35 Kilogram |
Volumen | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424050146 |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 422 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 280 mm |
Altura total [mm] | 455 mm |
Brand technique | Scroll compressor |
Carga de aceite [L] | 1.57 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conexiones eléctricas | Pala |
Contain batteries | No |
Control de capacidad | Inverter |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH065CG |
Discharge connection pipe size [in] | 3/4 in |
Discharge connection size [in] | 3/4 in |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drawing number | 8590007 |
Drenaje de aceite | 1/4'' NPT |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family | VZH |
Frecuencia [Hz] | 15 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Glass mounting | None |
High Side TS Max | 65 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 480 V |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 480 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] | 528 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] | 528 V |
In scope of WEEE | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Inyección de líquido | No |
IP protection class | IP22 |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 4.7 L |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] | 342 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] | 342 V |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH065CGANB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | No |
Oil type | PVE |
Packing format | Single pack |
Packing quantity | 1 |
Par de montaje [Nm] | 11 N-m |
Phase | 3 |
Product group | Hermetic compressors |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerant charge [kg] [Max] | 5.4 kg |
Refrigerants | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.177 Ohm |
RLA | 27.2 A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP dossier no. | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
SCIP dossier product name | VZH052-065 |
Segment usage | Air conditioning |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Suction connection material | - |
Suction connection pipe size [in] | 7/8 in |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Technology | Scroll |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Torque earth [Nm] | 2 N-m |
Torque power [Nm] | 3 N-m |
Type | VZH065N |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated | Yes |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 65.1 cm³ |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 422 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 280 mm |
Altura total [mm] | 455 mm |
Brand technique | Scroll compressor |
Carga de aceite [L] | 1.57 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conexiones eléctricas | Pala |
Contain batteries | No |
Control de capacidad | Inverter |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH065CG |
Discharge connection pipe size [in] | 3/4 in |
Discharge connection size [in] | 3/4 in |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drawing number | 8590007 |
Drenaje de aceite | 1/4'' NPT |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family | VZH |
Frecuencia [Hz] | 15 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Glass mounting | None |
High Side TS Max | 65 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 480 V |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 480 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] | 528 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] | 528 V |
In scope of WEEE | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Inyección de líquido | No |
IP protection class | IP22 |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 4.7 L |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] | 342 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] | 342 V |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH065CGANB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | No |
Oil type | PVE |
Packing format | Single pack |
Packing quantity | 1 |
Par de montaje [Nm] | 11 N-m |
Phase | 3 |
Product group | Hermetic compressors |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerant charge [kg] [Max] | 5.4 kg |
Refrigerants | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.177 Ohm |
RLA | 27.2 A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP dossier no. | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
SCIP dossier product name | VZH052-065 |
Segment usage | Air conditioning |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Suction connection material | - |
Suction connection pipe size [in] | 7/8 in |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Technology | Scroll |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Torque earth [Nm] | 2 N-m |
Torque power [Nm] | 3 N-m |
Type | VZH065N |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated | Yes |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 65.1 cm³ |