Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP00G

114X4281

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 109 Kilogram
Peso neto 87 Kilogram
Volumen 740.52 Liter
EAN 5702428564649

 

Altura total [mm] 813 mm
Anchura [mm] 1090 mm
Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ021T5
Conexión de la línea de líquido [in] 1/2 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 110 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código eléctrico G
Description OP-MPXM046MLP00G
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 1.3 to 3.7 kW
HMBP Potencia frigorífica [kW] (R513A) 3.11 kW
Homologación del recipiente CE
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm] 480 mm
LRA 97 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) 4.88 kW
MCC 25 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MPXM046MLP00G
N.° de expediente SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 58 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 38 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 68 W
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
RLA 16 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tecnología Scroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 50Hz [V] 220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo cubierta/rejilla de ventilador H2
Tipo de condensador D7
Tipo de conexión SOLDAR
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 220 V
Versión P00
Volumen interno de la batería del condensador 0.58 L
Volumen recipiente [L] 3.4 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality