Actuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, NC (normalmente cerrada), 0.95 m

088H3112

TWA-A NC 230V

Detalles del producto

Peso bruto 0.132 Kilogram
Peso neto 0.118 Kilogram
Volumen 0.49 Liter
EAN 5702420049540

 

Cantidad por formato de embalaje 48 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP41
Conmutador final No
Consumo de energía [W] 2 W
CÓDIGO UNSPSC 40101801
Description TWA-A NC 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Función de la válvula NC (normalmente cerrada)
Grupo de productos Thermal actuators
Intervalo de frecuencia [Hz] [Max] 60 Hz
Intervalo de frecuencia [Hz] [Min] 50 Hz
Longitud del cable [m] 0.95 m
N.° de expediente SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Nombre del producto en el expediente SCIP Thermal wax actuator (TWA)
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión RA
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo TWA-A
Tipo de conexión RA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality