MBT 9110, -10 °C - 100 °C

084Z7164

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo de transmisor: EEX ESTÁNDAR, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.097 Kilogram
Peso neto 0.041 Kilogram
Volumen 0.553 Liter
EAN 5702423192168

 

Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable de salida 2
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 9110-000B-L210
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 850 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -200 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1562 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -328 °F
N.° de expediente SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Nombre de producto Temperature transmitter
Nombre del producto en el expediente SCIP MBT 9110
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 100 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] -10 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 212 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] 14 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 terminales
Temp. amb. máx. [°C] 60 °C
Temp. amb. máx. [°F] 140 °F
Termopar N/A
Tipo MBT 9110
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor EEX ESTÁNDAR

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality