MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo de transmisor: Estándar, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.07 Kilogram
Peso neto 0.041 Kilogram
Volumen 0.574 Liter
EAN 5702423241637

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable de salida 2
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 9110-000B-G410
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 850 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -200 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1562 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -328 °F
N.° de expediente SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Nombre de producto Temperature transmitter
Nombre del producto en el expediente SCIP MBT 5111/5114
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 100 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] -50 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 212 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] -58 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 terminales
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Termopar N/A
Tipo MBT 9110
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor Estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality