Interruptor de nivel de líquido, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Tipo de conexión: G, Tamaño conexión [mm]: 25, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24

Detalles del producto

Peso bruto 0.382 Kilogram
Peso neto 0.343 Kilogram
Volumen 0.521 Liter
EAN 5702428681261

 

Accesorios de productos Liq. level switch accessories
Alcance de la señal de Bluetooth (~) [m] 3 m
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión electrica estandar EN 61076-2-101
Conexión interna/externa Externo
Consumo de energía [W] 2 W
Contain batteries No
Corriente de relé de salida [mA] 200 mA
Descripción del producto Interruptor de nivel de líquido
Diseño Config. NC/NO relé
Diseño HMI App LLS de Danfoss
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación FCC
CE
ANATEL
CMIIT
CMIM
EAC
NBTC
TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.] 99 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 4 %
Idioma del producto Inglés
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero inoxidable
Nombre de producto Interruptor de nivel de líquido
Norma de conexión ISO 228-1
Piezas incluídas Junta de aluminio
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2031 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] 85 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R22
R404A
R410A
R717
R134a
Reparable Liq. level switch spare parts
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión [mm] 25 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tensión CC de relé de salida [V] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo LLS 4000
Tipo de comunicación Bluetooth
Tipo de conexión G
Tipo de relé de salida Estado sólido
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality