Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202D1

084B8654

Función: Temp, Multiapli., 4 relés, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30

Detalles del producto

Peso bruto 0.202 Kilogram
Peso neto 0.179 Kilogram
Volumen 0.375 Liter
EAN 5702428182461

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Ajustes fábrica especificados
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 2.5 VA
Display - opciones EKA 163A
EKA 164A
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Temp, Multiapli., 4 relés
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
In scope of WEEE Yes
Más información Sin conectores
Nombre de producto Control de aparato de refrig. (TXV)
Número de compresores máx. 1 Uds.
Número de evaporadores máx. 1 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
Reparable No
Soporte de sensor de temp. NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo EKC 202D1
Tipo de comunicación LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador refrig. (Temp.)
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality