AK-RC 305W-SD, Controlador de cámara frigorífica

080Z5003

Función: Control de cámaras frigoríficas, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 1.342 Kilogram
Peso neto 1.024 Kilogram
Volumen 6.518 Liter
EAN 5715162444221

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 6.3 VA
Display - opciones Yes
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Control de cámaras frigoríficas
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Evaporator and room control
Nombre de producto Controlador de cámara frigorífica
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AK-RC 305W-SD
Tipo de comunicación RS485 Modbus
Tipo de controlador Control Optyma. Monofásico (2HP)
Tipo salida válvula (TXV)
Área de aplicación Unidad condensadora

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality