Control de refrigera. electrónico, ERC 211

080G3451

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Digital inputs (DI): 0, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 125, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.23 Kilogram
Peso neto 0.218 Kilogram
Volumen 0.458 Liter
EAN 5715162509043

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digital inputs (DI) 0 Uds.
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 2 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grupo de productos Temperature controllers
Homologación CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nombre de producto Control de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIP ERC21x, EKC 22x
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 1 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 125 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo ERC 211
Tipo de controlador Refrigeración comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicación Expositores con puerta de cristal

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality