Panelde control, MMIGRS2

080G0294

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 34

Detalles del producto

Peso bruto 0.252 Kilogram
Peso neto 0.185 Kilogram
Volumen 1.1 Liter
EAN 5702428848954

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 34 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 1.5 W
Designación de tipo MMIGRS2
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Método de montaje Montaje en panel
Nombre de producto Panelde control
PFAS content [Yes/No] No
Producto igual 080G0297
Reparable No
Supply voltage [V] DC 12 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre
Tipo MMIGRS2
Tipo de comunicación CANBUS
Tipo de pantalla LCD
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality