Controlador program., 6 relés, MCX061V

080G0255

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12

Detalles del producto

Peso bruto 0.57 Kilogram
Peso neto 0.447 Kilogram
Volumen 2.867 Liter
EAN 5702428441315

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 3 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 22 W
Contain batteries Yes
Cód. kit conectores 080G0268
Designación de tipo MCX061V
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 7 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Programmable controllers
Homologación CE
GOST R
UL
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Más información Tarjeta de memoria, Ethernet
Entrada de batería de emergencia
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador program., 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre
Tipo MCX061V
Tipo de comunicación CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Tipo de pantalla LCD
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality