Controlador program., 6 relés, MCX061V

080G0251

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12

Detalles del producto

Peso bruto 0.558 Kilogram
Peso neto 0.437 Kilogram
Volumen 2.867 Liter
EAN 5702428414395

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 3 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Cód. kit conectores 080G0268
Designación de tipo MCX061V
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 7 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Programmable controllers
Homologación CE
GOST R
UL
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Más información Entrada de batería de emergencia
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador program., 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre
Tipo MCX061V
Tipo de comunicación CANBUS
MODBUS
RS485
Tipo de pantalla LCD
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality