Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7008

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 11.5, Corte a máx. temp. [°C]: 6, Temp. mín. enganche [°C]: -1, Temp. mín. corte [°C]: -8.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Detalles del producto

Peso bruto 144 Gram
Peso neto 88 Gram
Volumen 0.458 Liter
EAN 5702424006617

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp 42.8 °F
Corte a máx. temp. [°C] 6 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Long. tubo capilar [in] 78.7 in
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temp. enganche [°C] 11.5 °C
Máx. temp. enganche [°F] 52.7 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] 16.7 °F
Temp. mín. corte [°C] -8.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] -1 °C
Temp. mín. enganche [°F] 30.2 °F
Tipo B0
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Enfriadores para botellas

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality