Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7005

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Expositorespara helados, Máx. temp. enganche [°C]: -7.8, Corte a máx. temp. [°C]: -15, Temp. mín. enganche [°C]: -21, Temp. mín. corte [°C]: -32.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 2300

Detalles del producto

Peso bruto 0.148 Kilogram
Peso neto 0.13 Kilogram
Volumen 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp 5 °F
Corte a máx. temp. [°C] -15 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Long. tubo capilar [in] 90.5 in
Longitud del tubo capilar [mm] 2300 mm
Máx. temp. enganche [°C] -7.8 °C
Máx. temp. enganche [°F] 18 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] -26.5 °F
Temp. mín. corte [°C] -32.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] -21 °C
Temp. mín. enganche [°F] -5.8 °F
Tipo B0
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Expositorespara helados

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality