Termostato de servicio; con accesorios, B62

077B7003

Tipo: B62, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Frigoríficos; con desescarche automático, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -11, Temp. mín. corte [°C]: -27.5, Temp. mín. corte [°C]: -27.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1600

Detalles del producto

Peso bruto 0.148 Kilogram
Peso neto 0.122 Kilogram
Volumen 0.468 Liter
EAN 5702424006570

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp 12.2 °F
Corte a máx. temp. [°C] -11 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Long. tubo capilar [in] 63 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1600 mm
Máx. temp. enganche [°C] 3.5 °C
Máx. temp. enganche [°F] 38.3 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] -17.5 °F
Temp. mín. corte [°C] -27.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] 3.5 °C
Temp. mín. enganche [°F] 38.3 °F
Tipo B62
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Frigoríficos
con desescarche automático

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality