CABLE PARA VÁLVULA NC, 900 mm

071G2227

CABLE PARA VÁLVULA NC, 900 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.061 Kilogram
Peso neto 0.06 Kilogram
Volumen 0.161 Liter
EAN 5702425054563

 

Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description CABLE PARA VÁLVULA NC, 900 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Accessories for Burner Components
Homologación CE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Tipo Accessories for BFP
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality