Válvula de desrecalentamiento, TEAT 20-2, Bridas

068G6062

Intervalo de temperatura [°C]: 55 - 95, Accesorios de productos: Bridas

Detalles del producto

Peso bruto 2.622 Kilogram
Peso neto 2.1 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702422034629

 

Accesorios de productos Bridas
Banda P 20 °C
Banda P [°F] 68 °F
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 6.4 kW
Capacidad nominal R717 [TR] 1.8 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Condiciones cap. nominal [SI] Subenfriamiento = 4K
tevap=4 °C
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula inyec. termostática
Dirección Paso recto
Equilibrado de la presión Compensacióninterna
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 95 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 55 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 203 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 131 °F
Long. tubo capilar [in] 192 in
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Material del cuerpo Fundición GGG40.3
N.° de expediente SCIP 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nombre de producto Válvula de desrecalentamiento
Nombre del producto en el expediente SCIP TEA TEAT
Presión de prueba Max. [bar] 30 bar
Presión de prueba máx. [psig] 435 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 20 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 290 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Repuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tipo TEAT 20-2
Tipo de conexión Soldar acero

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality