Orificio para válvula de expansión, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2771

Detalles del producto

Peso bruto 0.166 Kilogram
Peso neto 0.13 Kilogram
Volumen 0.283 Liter
EAN 5702428320931

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Cap. nom. R407A, rango N [kW] 127 kW
Cap. nom. R407A, rango N [TR] 36 TR
Cap. nom. R407F, rango N [kW] 141 kW
Cap. nom. R407F, rango N [TR] 40 TR
Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] 22 TR
Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] 77 kW
Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] 67.2 kW
Capacidad Nominal R22, rango B [TR] 19.1 TR
Capacidad nominal R22, Rango N [kW] 127 kW
Capacidad nominal R22, rango N [TR] 36 TR
Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] 40.4 kW
Capacidad nominal R404A, rango B [TR] 11.5 TR
Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] 84 kW
Capacidad nominal R404A, rango N [TR] 24 TR
Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] 116 kW
Capacidad nominal R407C, rango N [TR] 33 TR
Capacidad nominal R507, rango B [kW] 40.4 kW
Capacidad nominal R507, rango B [TR] 11.5 TR
Capacidad nominal R507, rango N [kW] 84 kW
Capacidad nominal R507, rango N [TR] 24 TR
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
N.° de expediente SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre de producto Orificio para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIP TE
Nombre del programa de piezas TE 20
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Reparable Repuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño orificio 08
Tipo ORF
Utilizado para el producto TE 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality