Orificio para válvula de expansión, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2709

Produktdetails

Peso bruto 0.164 Kilogram
Peso neto 0.13 Kilogram
Volumen 0.283 Liter
EAN 5702428320917

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Cap. nom. R407A, rango N [kW] 74 kW
Cap. nom. R407A, rango N [TR] 21 TR
Cap. nom. R407F, rango N [kW] 95 kW
Cap. nom. R407F, rango N [TR] 27 TR
Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] 14 TR
Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] 49 kW
Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] 38 kW
Capacidad Nominal R22, rango B [TR] 10.8 TR
Capacidad nominal R22, Rango N [kW] 74 kW
Capacidad nominal R22, rango N [TR] 21 TR
Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] 27.9 kW
Capacidad nominal R404A, rango B [TR] 7.97 TR
Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] 63 kW
Capacidad nominal R404A, rango N [TR] 18 TR
Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] 74 kW
Capacidad nominal R407C, rango N [TR] 21 TR
Capacidad nominal R507, rango B [kW] 27.9 kW
Capacidad nominal R507, rango B [TR] 7.97 TR
Capacidad nominal R507, rango N [kW] 63 kW
Capacidad nominal R507, rango N [TR] 18 TR
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
N.° de expediente SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre del producto en el expediente SCIP TE
Nombre del programa de piezas TE 12
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Düse für Expansionsventil
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Reparable Repuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño orificio 06
Typ ORF
Utilizado para el producto TE 12

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality