VL3 PN6 DN50/40 brida

065Z0360

VL3 PN6 DN50/40 brida

Detalles del producto

Peso bruto 10.322 Kilogram
Peso neto 10.322 Kilogram
Volumen 11.312 Liter
EAN 5710104009209

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
Contain batteries No
Description VL3 PN6 DN50/40 brida
Diámetro [mm] 50 mm
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] 1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Válvula de mezcla
Función 2 Alivio de presión
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
Nombre del producto en el expediente SCIP VL3 PN6 flange
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 1 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 4 bar
Presión nominal [bar] 6 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VL 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 40 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality