VF 3 PN16 40/25 3 vías, asiento, brida

065Z0259

VF 3 PN16 40/25 3 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 9.744 Kilogram
Peso neto 9.432 Kilogram
Volumen 11.217 Liter
EAN 5710104007519

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 3 PN16 40/25 3 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Válvula de mezcla
Función 2 Alivio de presión
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
Nombre del producto en el expediente SCIP VF 3 PN16 3-way seated flange
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 1 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 4 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 25 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality