FVF, PN 16, DN 50, Con conexión, Brida

065B7745

FVF DN50 PN16 con tapón

Detalles del producto

Peso bruto 8.546 Kilogram
Peso neto 8.5 Kilogram
Volumen 11.25 Liter
EAN 5702421555231

 

Aprobación estándar DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description FVF DN50 PN16 con tapón
Diámetro [mm] 50 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Auxiliary Products
Material Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²] 64
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño DN 50
Tamaño de conexión 50
Tamaño de malla [mm] 0.87 mm
Temperatura del medio [°C] [Max] 300 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Con conexión
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 54 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality