Válvula de retención, NVD 895, PN 16, DN 250, Entre bridas

065B7502

NVD 895 PN16 DN250

Detalles del producto

Peso bruto 21.596 Kilogram
Peso neto 21.596 Kilogram
Volumen 14.157 Liter
EAN 5710104065823

 

Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN250
Diámetro [mm] 250 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Retención
Grupo de productos Butterfly valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medio alternativo 2 Agua sanitaria
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Nombre del producto en el expediente SCIP 065B7502
Número de puertos 2
Orientación de montaje Libre
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 250
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 895
Tipo de funcionamiento Automático
Tipo de válvula Válvula de retención
Tipos de conexión Entre bridas
Valores kvs [m³/h] 2249.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality